Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Het assortiment van schroef/lasbare verborgen scharnieren is geschikt voor zware toepassingen en biedt een tweedelige montageoplossing waarbij het kozijndeel wordt vastgeschroefd en het deurdeel met een moer op de gelaste stijl van de deur wordt gemonteerd. Door het gebruik van een pin kan de deur worden verwijderd voor gemakkelijke toegang. Ze zijn geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen.
Serie: SR5545
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Offsetafstand | Totale bladlengte | Materiaal behuizing | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,5109 - € 5,4616 | 189 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
RVS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 9,7948 - € 13,7125 | 70 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Staal
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 16,8294 - € 23,5607 | 190 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
RVS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 3,2172 - € 5,0045 | Vraag de levertijd aan hier |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 2,6222 - € 4,0791 | 26 Op voorraad |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| € 16,8294 - € 23,5607 | Vraag de levertijd aan hier |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| € 2,7258 - € 4,2403 | Vraag de levertijd aan hier |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| € 2,262 - € 3,5187 | 300 Op voorraad |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| € 3,2172 - € 5,0045 | 292 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Staal
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| € 16,8294 - € 23,5607 | 161 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
RVS
|
1.28 in
32.5 mm