Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Het assortiment verborgen scharnieren is geschikt voor zware toepassingen. Ze worden bevestigd met schroeven en hebben een verwijderbare pen om de deur van het frame te kunnen tillen voor gemakkelijke toegang.
Serie: SR5468
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bevestigingsoriëntatie | Materiaal vergrendeling | Totale bladlengte | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 34,1738 - € 71,7647 | 19 Op voorraad |
Linkshandig
|
Staal
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
| € 51,2602 - € 107,647 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| € 34,1738 - € 71,7647 | 74 Op voorraad |
Tegenoverliggende hand
|
Staal
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| € 60,6427 - € 120,1424 | 60 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
| € 7,2161 - € 14,2889 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 6,2245 - € 13,7763 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| € 15,7757 - € 22,0856 | 128 Op voorraad |
|
|
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| € 7,2161 - € 14,2889 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 7,033 - € 14,0326 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 10273876 | € 7,5365 - € 15,0578 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
| € 30,6796 - € 60,7764 | 220 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 9,7029 - € 19,2227 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 5,4772 - € 13,584 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| € 6,6516 - € 13,1676 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 12,9528 - € 25,662 | 8 Op voorraad |
|
Staal
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| € 62,3215 - € 123,4741 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| € 5,7666 - € 12,11 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 8,2676 - € 12,8607 | 150 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan