Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ons assortiment vergrendelbare gasveren omvat veiligheidsvergrendelende gasveren en blocklift vergrendelbare gasveren. Deze veren zijn ideaal voor toepassingen waar de aanpassingen voor de bewegingscontrole comfort en veiligheid vereisen, ook wanneer ze geblokkeerd zijn in een positie. Ze worden veelal gebruikt in de medische sector, laboratoria, de auto-industrie, maar ook voor meubels en industriële apparatuur bij het openen, sluiten, kantelen of dempen.
Veiligheidsveren zijn voorzien van een kap. Ze maken afzonderlijke veiligheidsstangen overbodig bij kritieke hefhulpoperaties. Wanneer ze volledig zijn uitgeschoven, vergrendelen ze positief - dit beschermt de operator tegen het risico op verwondingen in geval van overbelasting of misbruik. De kap moet actief worden ingedrukt om de vergrendeling te lossen en een veilige werking te garanderen. Ze bieden een op zichzelf staand, onderhoudsvrij aanbod en worden per paar geleverd. De stang is gemaakt van staal en de fittingen zijn gemaakt van polyamide en staal.
Blocklift veren werken net zoals conventionele gasveren, maar ze bevatten ook een speciale interne vergrendelingsklep, die ze toelaat in elke positie vergrendeld te worden. Door dit vergrendelmechanisme kan de veer alleen worden versteld, als de borgpen op het uiteinde van de zuigerstang wordt ingedrukt. Typische toepassing voor blocklift zijn: hoogte- en hoekaanpassing van stoelen op vliegtuigen, bussen, treinen en andere gespecialiseerde transportmiddelen. Ze bieden ook gecontroleerde aanpassing voor ziekenhuisbedden, fysiotherapietafels en voor rolstoelen, plus hoogteverhogers op bureaus. Beschikbaar in carbon en roestvrij staal. Biedt eenhandige bediening.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Uitgestrekte lengte | Draadmaat | Stangdiameter | Lengte van slag | Maximale kracht | Compatibele zuigerdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 291,3229 - € 291,3229 | Vraag de levertijd aan hier |
14.37 in
365.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 242,7694 - € 242,7694 | Vraag de levertijd aan hier |
10.433 in
265.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 97,108 - € 97,108 | Vraag de levertijd aan hier |
6.496 in
165.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 137,569 - € 137,569 | Vraag de levertijd aan hier |
14.37 in
365.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 121,3842 - € 121,3842 | Vraag de levertijd aan hier |
6.496 in
165.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 129,4766 - € 129,4766 | Vraag de levertijd aan hier |
10.433 in
265.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 113,2918 - € 113,2918 | Vraag de levertijd aan hier |
14.37 in
365.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 105,2004 - € 105,2004 | 23 Op voorraad |
10.433 in
265.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 194,2149 - € 194,2149 | Vraag de levertijd aan hier |
6.496 in
165.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
22.205 in
564.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
18.307 in
465.0 mm
|
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
26.181 in
665.0 mm
|
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
18.898 in
480.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
10.394 in
264.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
26.772 in
680.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
18.268 in
464.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
26.142 in
664.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
14.331 in
364.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
34.646 in
880.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan