Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.
Materiaal: PE Kleur: Zwart Serie: SR1372
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Nominale buismaat | D | h | d2 | d1 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,5561 - € 4,6455 | 140 Op voorraad |
ANSI 5"
|
7.476 in
189.9 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
5.079 in
129 mm
|
4.988 in
126.7 mm
|
||
| € 4,0581 - € 12,2385 | 45 Op voorraad |
ANSI 10"
|
12.925 in
328.3 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
10.15 in
257.8 mm
|
9.996 in
253.9 mm
|
||
| € 1,1945 - € 2,5085 | Vraag de levertijd aan hier |
ANSI 3"
|
5.197 in
132 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
3.11 in
79 mm
|
3.031 in
77 mm
|
||
| € 1,1274 - € 3,3639 | 675 Op voorraad |
ANSI 4"
|
6.551 in
166.4 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
4.094 in
104 mm
|
3.996 in
101.5 mm
|
||
| € 0,8863 - € 1,8614 | 360 Op voorraad |
ANSI 2"
|
3.803 in
96.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
2.051 in
52.1 mm
|
||
| € 0,6376 - € 1,9158 | Vraag de levertijd aan hier |
ANSI 2.1⁄2"
|
4.315 in
109.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
2.512 in
63.8 mm
|
2.488 in
63.2 mm
|
||
| € 4,9128 - € 14,8011 | 26 Op voorraad |
ANSI 12"
|
15.217 in
386.5 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
12.154 in
308.7 mm
|
12.012 in
305.1 mm
|
||
| € 0,6376 - € 1,3391 | 1 Op voorraad |
ANSI 1"
|
2.079 in
52.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
| € 3,2495 - € 9,7395 | 56 Op voorraad |
ANSI 8"
|
11.02 in
279.9 mm
|
1.276 in
32.4 mm
|
8.071 in
205 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan