De verhoogde flensbeschermer biedt volledige dekking van het volledig oppervlak en bescherming voor het boorgat voor toepassingen met hoge druk. De uitsteeksels worden stevig in de boutgaten van de flens gestoken voor een stevige pasvorm.
Gemaakt van een kosteneffectief materiaal met goede chemische bestendigheid. Het assortiment biedt opties die bescherming bieden voor SAE Code 61 (3000 tot 5000 PSI) en SAE Code 62 (6000 PSI).
Materiaal: LLDPE, PE, LDPE, PP Kleur: Rood, Blauw, Geel Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | D | Materiaal | Drukklasse | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,8756 - € 1,7359 | 5799 Op voorraad |
Rood
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| € 1,9442 - € 3,8644 | Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
3.020 in
76.7 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| € 2,419 - € 4,7994 | Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
3.000 in
76.2 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| € 2,0183 - € 4,7682 | 2450 Op voorraad |
Rood
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| € 1,1605 - € 2,4464 | Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
High-Pressure
|
||
| € 1,9144 - € 3,3658 | Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| € 1,1026 - € 2,4869 | 1300 Op voorraad |
Blauw
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| € 2,1815 - € 5,1111 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| € 1,7363 - € 4,0826 | 3290 Op voorraad |
Blauw
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| € 1,4989 - € 3,1788 | 9400 Op voorraad |
Rood
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| € 1,4439 - € 3,0386 | Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| € 2,2854 - € 5,3292 | Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| € 2,7158 - € 5,8279 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| € 2,0925 - € 4,9241 | 2240 Op voorraad |
Blauw
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| € 2,0183 - € 4,7682 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| € 0,3241 - € 0,3759 | 3288 Op voorraad |
Geel
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
| € 0,2766 - € 0,3562 | 1284 Op voorraad |
Geel
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| € 0,4966 - € 0,9197 | 6 Op voorraad |
Geel
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
6000
|
2
|
||
| € 0,3572 - € 0,9188 | 725 Op voorraad |
Geel
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
| € 0,4078 - € 0,8894 | 268 Op voorraad |
Geel
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan