De handgrepen en stangen van de kogelkopversnellingshendels zijn gemaakt van staal en zijn geverfd en gepolijst met een zwarte oxideverf. De T-greep knop is van zwart kunststof met een messing inzetstuk, wat deze duurzame poken ideaal maakt op machinetoepassingen voor het wisselen van versnellingen door een draaipunt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Asdiameter | Draadmaat | Totale lengte | Asmateriaal | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 14,6428 - € 14,6428 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.488 in
114.0 mm
|
Staal
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Staal
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Staal
|
|||
€ 21,0669 - € 21,0669 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Staal
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.291 in
109.0 mm
|
Staal
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
2.835 in
72.0 mm
|
Staal
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
Staal
|
|||
€ 15,6142 - € 15,6142 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Staal
|
||
€ 9,3401 - € 9,3401 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.37 in
111.0 mm
|
Staal
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Staal
|
|||
€ 15,4526 - € 15,4526 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Staal
|
||
€ 13,3259 - € 13,3259 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
Staal
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Staal
|
|||
€ 11,7279 - € 11,7279 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
RVS
|
||
€ 4,8648 - € 4,8648 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Staal
|
||
€ 6,6563 - € 6,6563 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
RVS
|
||
€ 7,2214 - € 7,2214 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
RVS
|
||
€ 6,1602 - € 6,1602 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Staal
|
||
€ 13,1688 - € 13,1688 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
RVS
|
||
€ 7,9242 - € 7,9242 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
RVS
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan