Printplaatgeleiders worden gebruikt om printplaten in beperkte ruimtes te bevestigen, zoals een PCB-rek. Verticale kaartgeleiders ondersteunen horizontale bevestiging van printplaten in uw toepassing. Verkrijgbaar in verschillende montagemethoden en bevestigingsalternatieven.
Serie: SRVMCGN
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Geschikt voor paneeldiktes | Hoogte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0843 - € 0,0964 | 3 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 0,3161 - € 0,3902 | 40 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 0,3161 - € 0,3902 | 280 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 0,3161 - € 0,3902 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 2,3003 - € 3,2352 | 10441 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
€ 2,1815 - € 2,1815 | 2790 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
€ 4,9419 - € 4,9419 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
€ 2,3448 - € 2,6861 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Screw
|
||
€ 5,7136 - € 5,7136 | 4458 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Screw
|
||
€ 2,5822 - € 2,9384 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
€ 2,3448 - € 2,6861 | 1110 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Screw
|
||
€ 2,5822 - € 2,9384 | 265 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
€ 0,3161 - € 0,3902 | 1300 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 0,3161 - € 0,3902 | 79 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 0,3161 - € 0,3902 | 4238 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 0,0843 - € 0,0964 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 0,3494 - € 0,3875 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 0,3177 - € 0,3523 | 200 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 2,5822 - € 2,9384 | 3 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
€ 0,3161 - € 0,3902 | 4278 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan