Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Printplaatgeleiders worden gebruikt om printplaten in beperkte ruimtes te bevestigen, zoals een PCB-rek. Verticale kaartgeleiders ondersteunen horizontale bevestiging van printplaten in uw toepassing. Verkrijgbaar in verschillende montagemethoden en bevestigingsalternatieven.
Serie: SRVMCGN
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Geschikt voor paneeldiktes | Hoogte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3161 - € 0,3902 | 4278 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 0,0843 - € 0,0964 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 2,5822 - € 2,9384 | 265 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
€ 2,5822 - € 2,9384 | 3 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
€ 0,3161 - € 0,3902 | 4238 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 2,879 - € 4,0514 | 266 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Screw
|
||
€ 2,4487 - € 3,4578 | 498 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
€ 0,2359 - € 0,2621 | 161 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 0,3161 - € 0,3902 | 79 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 0,3161 - € 0,3902 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 0,0843 - € 0,0964 | 3 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 4,9419 - € 4,9419 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
€ 2,1815 - € 2,1815 | 2790 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
€ 5,7136 - € 5,7136 | 4458 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Screw
|
||
€ 2,3003 - € 3,2352 | 10441 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
€ 2,3448 - € 2,6861 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Screw
|
||
€ 2,5822 - € 2,9384 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
€ 2,3448 - € 2,6861 | 1110 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Screw
|
||
€ 0,3494 - € 0,3875 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
€ 0,3161 - € 0,3902 | 1300 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Vastklikken
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan