Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ons assortiment verzonken grepen klikt eenvoudig in het montagegat. Het verzonken profiel biedt veiligheid door een vlakke positie op het deurkozijn maar biedt nog steeds een effectieve handgreep. Dankzij een keuze uit verschillende materialen, afwerkingen en afmetingen is dit assortiment perfect voor kleine en grote kasten of machineakappen.
Serie: SR5466
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Vorm handgreep | Kleur | Materiaal hendel | Boorgatdiepte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 4,5694 - € 5,7058 | 10 Op voorraad |
4.724 in
120.0 mm
|
Rechthoekig
|
Grijs
|
PA
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 5,0958 - € 6,3466 | 1 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
Rechthoekig
|
Grijs
|
PA
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| € 1,0533 - € 1,6385 | 990 Op voorraad |
3.78 in
96.0 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| € 3,4052 - € 3,7835 | 46000 Op voorraad |
|
|
Zwart
|
|
|
|
||
| € 3,8658 - € 4,2953 | 6340 Op voorraad |
|
|
Zwart
|
|
|
|
||
| € 15,897 - € 18,8412 | Vraag de levertijd aan hier |
7.362 in
187.0 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| € 5,3949 - € 6,728 | Vraag de levertijd aan hier |
4.724 in
120.0 mm
|
Rechthoekig
|
Grijs
|
PA
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| € 6,1268 - € 6,8074 | 4950 Op voorraad |
3.661 in
93.0 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
Nylon 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| € 5,1502 - € 5,7228 | 2325 Op voorraad |
3.661 in
93.0 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
Nylon 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| € 1,571 - € 1,7455 | 92 Op voorraad |
4.724 in
120.0 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| € 2,388 - € 3,7148 | 960 Op voorraad |
5.354 in
136.0 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
Nylon 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| € 1,9637 - € 2,1819 | Vraag de levertijd aan hier |
4.724 in
120.0 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| € 8,0769 - € 8,9743 | Vraag de levertijd aan hier |
4.331 in
110.0 mm
|
|
Zwart
|
ABS
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
||
| € 9,9005 - € 11,0006 | Vraag de levertijd aan hier |
3.543 in
90.0 mm
|
|
Grijs
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 14,025 - € 15,5835 | Vraag de levertijd aan hier |
7.362 in
187.0 mm
|
|
Zwart
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| € 6,6155 - € 10,2908 | 1750 Op voorraad |
5.354 in
136.0 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
Nylon 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| € 6,6993 - € 10,7849 | 1540 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
|
Zwart
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 12,6105 - € 14,0116 | 737 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
|
Grijs
|
ABS
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan