Dit assortiment met T-grepen is het meest geschikt voor deurkasten met grote panelen. Het rvs materiaal en IP65- classificatie maken deze heavy duty sloten geschikt voor gevaarlijke omgevingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale grip | Totale lengte | Algehele diepte | Totale breedte | Vergrendelingstype | Minimale grip | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 45,1006 - € 45,1006 | 1 Op voorraad |
|
|
|
|
|
|
||
| € 9,2699 - € 10,2998 | Vraag de levertijd aan hier |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Eurosleutel
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 17,3742 - € 17,3742 | 2 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Stofkap met gelijke sleutels
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 18,907 - € 18,907 | 22 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Stofkap met gelijke sleutels
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 11,2633 - € 12,5147 | Vraag de levertijd aan hier |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Geen cylinder
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 17,3742 - € 17,3742 | 5 Op voorraad |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Stofkap met gelijke sleutels
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 18,907 - € 18,907 | 16 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Eurosleutel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 18,907 - € 18,907 | Vraag de levertijd aan hier |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Stofkap met gelijke sleutels
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 14,4084 - € 14,4084 | Vraag de levertijd aan hier |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Geen cylinder
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 17,3742 - € 17,3742 | 12 Op voorraad |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Stofkap met gelijke sleutels
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 26,1545 - € 29,0605 | 318 Op voorraad |
|
|
|
|
|
|
||
| € 14,4084 - € 14,4084 | 7 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Geen cylinder
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 17,3742 - € 17,3742 | Vraag de levertijd aan hier |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Eurosleutel
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 9,8335 - € 10,9262 | Vraag de levertijd aan hier |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Stofkap met gelijke sleutels
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 17,3742 - € 17,3742 | Vraag de levertijd aan hier |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Eurosleutel
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 17,3742 - € 17,3742 | 16 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Eurosleutel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 9,2699 - € 10,2998 | Vraag de levertijd aan hier |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Eurosleutel
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 14,4084 - € 14,4084 | Vraag de levertijd aan hier |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Geen cylinder
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan