Square End Caps protect tubular items, while providing an appealing and shiny finish. The flexible material allows it to fit snugly and smoothly, resulting in a tight and secure fit.
Ideaal afwerkingsproduct voor buisproducten.Flexibel Materiaal zodat het onderdeel gemakkelijk kan worden aangebracht.Het beschermt buizen tegen vuil, stof en ander vuil. Materiaal: PVC Kleur: Zwart Serie: SR1523
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | AxA | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,241 - € 0,4869 | 125 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,9443 - € 2,0279 | 420 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,2227 - € 0,7657 | 4200 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,7765 - € 1,4545 | 6480 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,3191 | 250 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1998 - € 0,4004 | 2500 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,8284 - € 1,746 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,4637 - € 0,8425 | 1000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,1493 - € 0,4549 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,244 - € 0,5478 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,6468 - € 1,1661 | 1000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,1998 - € 0,3812 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,5583 - € 1,0732 | 200 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,1906 - € 0,5542 | 22500 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,3005 - € 0,6695 | 100 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| € 0,2578 - € 0,5659 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,5339 - € 1,5561 | 440 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,2913 - € 0,6453 | 786 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1968 - € 0,482 | 1150 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan