Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Multifunctionele vierkante buisinsteekdoppen zijn een ideale keuze wanneer esthetiek van uw eindproduct geen prioriteit heeft. Ze passen strak in vierkante buizen, palen of staven en helpen bij het voorkomen van verontreiniging, terwijl ze veiligheid bieden en een nette afwerking van scherpe randen op vers gesneden buizen.
Een praktisch en kosteneffectief assortiment die dunne wanden en een grote verscheidenheid aan maten omvat, voldoet aan de essentiële vereiste van buisinzetbescherming. Ze zijn een praktische keuze, vooral als het uiterlijk van uw toepassing geen cruciale factor is.
Makkelijk te installeren door handmatig indrukken of met het gebruik van een hamer, wat resulteert in een snel en efficiënt assemblageproces. Ze kunnen worden gebruikt in machinebouw of elke toepassing waar structurele buizen nodig zijn. Het wordt aanbevolen om een gekleurde optie te kiezen om het uiterlijk van uw afgewerkte project te verbeteren, omdat het zal mengen met de verf en een aangename visuele afwerking biedt.
Materiaal: LDPE Kleur: Grijs, Wit, Zwart Serie: SRILQ
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | Kleur | AxA | h1 | Maximale wanddikte | Minimum Wall Thickness | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0716 - € 0,1115 | 2400 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0302 - € 0,0471 | 37500 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0844 - € 0,1314 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,1201 - € 0,1869 | 900 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0993 - € 0,1545 | 3000 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,2314 - € 0,36 | 265 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
Zwart
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0429 - € 0,0668 | 3000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,43 - € 0,669 | 300 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Zwart
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,391 - € 0,6082 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
Zwart
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0311 - € 0,0484 | 20000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0353 - € 0,0549 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 1,0836 - € 1,6856 | 20 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Zwart
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,1825 - € 0,2838 | 840 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1468 - € 0,2284 | Vraag de levertijd aan hier |
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,1322 - € 0,2056 | 1200 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0474 - € 0,0738 | 4000 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 1,3171 - € 1,4635 | 40 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
Zwart
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 1,1378 - € 1,7699 | 180 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Zwart
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,8008 - € 1,2456 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 1,1946 - € 1,8583 | 96 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Zwart
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan