Menu Search

Vierkant Buisinzetstuk 120.0 mm Zwart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20752835

Fabrikant artikelnummer:

20752835

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,3665
250 + € 1,2298
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 68,33

50 x € 1,3665

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 120.0 mm
h1 5.0 mm
h 25.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Maximale wanddikte 6.0 mm
Materiaal LDPE - PCR
Kleur Zwart
Percentage gerecycled materiaal % 98%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op