Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vrouwelijke tapse vleugelknoppen zijn bedoeld om goede houvast te geven bij elke draai, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen die veelvuldig aan- en losdraaien vereisen. Deze tapse kunststof knoppen met stalen inzetstukken zijn duurzaam en bieden goede houvast.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knoplengte | Draadmaat | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 15,371 - € 30,401 | Vraag de levertijd aan hier |
2.244 in
57.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
RVS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 2,5674 - € 2,612 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Tapped Hole
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
|
||
€ 8,6818 - € 9,9135 | 250 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Blind boorgat met schroefdraad
|
0.472 in
12.0 mm
|
RVS
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
€ 14,399 - € 29,947 | 60 Op voorraad |
2.244 in
57.0 mm
|
M10
|
Tapped Hole
|
|
RVS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 8,845 - € 10,062 | Vraag de levertijd aan hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Doorboring met schroefdraad
|
0.512 in
13.0 mm
|
RVS
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
€ 8,7114 - € 9,9877 | 150 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Blind boorgat met schroefdraad
|
0.591 in
15.0 mm
|
RVS
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
€ 11,5609 - € 13,1636 | Vraag de levertijd aan hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Blind boorgat met schroefdraad
|
0.709 in
18.0 mm
|
RVS
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
€ 10,6994 - € 11,9019 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
RVS
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
€ 10,6994 - € 11,9019 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
|
RVS
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
€ 3,3688 - € 3,3837 | 279 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|
||
€ 11,2195 - € 12,8668 | Vraag de levertijd aan hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Blind boorgat met schroefdraad
|
0.591 in
15.0 mm
|
RVS
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
€ 2,5229 - € 2,5526 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Tapped Hole
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
|
||
€ 11,3679 - € 13,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Doorboring met schroefdraad
|
0.512 in
13.0 mm
|
RVS
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
€ 9,8668 - € 9,8668 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
0.571 in
14.5 mm
|
RVS
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
€ 2,701 - € 2,7307 | 638 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|
||
€ 7,7393 - € 7,7393 | 20 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
0.394 in
10.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan