Menu Search

Vloeistof absorberende pluggen

Op voorraad

Fluid Absorption Plugs absorb excess fluids, helping to prevent leaks and contamination. They work with water, oil, fuel and other chemicals. They leave no residue behind, unlike traditional plugs. Suitable for metric and imperial threads, and simple boreholes.

Absorbeert een verscheidenheid aan stoffen met chemische weerstand.Veiliger, eenvoudiger en schoner dan traditionele pluggen omdat ze geen residu in de draad of het gat achterlaten.Het unieke ontwerp maakt snelle en eenvoudige installatie en verwijdering mogelijk. Materiaal: PP, PE;PP Kleur: Geel Serie: SR1004

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
15 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat d H D Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,2029 - € 0,6563 Vraag de levertijd aan hier
M12 x 1;5
10.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
Metrisch
€ 0,4254 - € 0,5147 49000 Op voorraad
3/4-14; 1-1/16-12
24.6 mm
25.0 mm
27.0 mm
€ 0,2073 - € 0,6749 Vraag de levertijd aan hier
1/4 in - 19 BSP
11.5 mm
15.0 mm
14.5 mm
BSP
€ 0,2843 - € 0,9362 1100 Op voorraad
M20 x 1;5; 1/2 in - 14 BSP
18.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
BSP
€ 1,0812 - € 2,2706 4700 Op voorraad
1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
30.5 mm
35.0 mm
33.0 mm
UNF
€ 0,2606 - € 0,8615 Vraag de levertijd aan hier
3/8 in - 19 BSP
15.2 mm
25.0 mm
17.0 mm
BSP
€ 0,194 - € 0,6345 Vraag de levertijd aan hier
M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
8.5 mm
15.0 mm
10.5 mm
UNF
€ 0,3995 - € 1,0015 Vraag de levertijd aan hier
M22 x 1;5; 5/8 in - 14 BSP
20.8 mm
25.0 mm
23.0 mm
BSP
€ 0,3455 - € 0,8647 Vraag de levertijd aan hier
M18 x 1;5
17.0 mm
25.0 mm
19.0 mm
Metrisch
€ 0,2414 - € 0,7807 Vraag de levertijd aan hier
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
12.5 mm
25.0 mm
14.5 mm
UNF
€ 0,2547 - € 0,874 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
€ 0,2251 - € 0,79 Vraag de levertijd aan hier
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
12.5 mm
20.0 mm
14.5 mm
UNF
€ 0,2192 - € 0,7091 Vraag de levertijd aan hier
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
14.5 mm
15.0 mm
17.0 mm
UNF
€ 0,2562 - € 0,8211 111100 Op voorraad
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
14.5 mm
25.0 mm
17.0 mm
UNF
€ 0,1983 - € 0,6936 136000 Op voorraad
M18 x 1;5
17.0 mm
15.0 mm
19.0 mm
Metrisch
Vloeistof absorberende pluggen 10.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) Geel

10214473

Prijsbereik
€ 0,6563 - € 0,2029

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    10.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Vloeistof absorberende pluggen 24.6 mm (DIA) 25.0 mm (H) Geel

10214565

Prijsbereik
€ 0,5147 - € 0,4254

Voorraadniveaus
49000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    24.6 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Draadmaat
    3/4-14; 1-1/16-12
  • Kleur
    Geel
Vloeistof absorberende pluggen 11.55 mm (DIA) 15.0 mm (H) Geel

10214480

Prijsbereik
€ 0,6749 - € 0,2073

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Draadmaat
    1/4 in - 19 BSP
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Vloeistof absorberende pluggen 18.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) Geel

10214541

Prijsbereik
€ 0,9362 - € 0,2843

Voorraadniveaus
1100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1;5; 1/2 in - 14 BSP
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Vloeistof absorberende pluggen 30.5 mm (DIA) 35.0 mm (H) Geel

10214572

Prijsbereik
€ 2,2706 - € 1,0812

Voorraadniveaus
4700 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.5 mm
  • D
    33.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Draadmaat
    1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Vloeistof absorberende pluggen 15.2 mm (DIA) 25.0 mm (H) Geel

10214534

Prijsbereik
€ 0,8615 - € 0,2606

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    15.2 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Draadmaat
    3/8 in - 19 BSP
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Vloeistof absorberende pluggen 8.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) Geel

10214466

Prijsbereik
€ 0,6345 - € 0,194

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    8.5 mm
  • D
    10.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Draadmaat
    M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Vloeistof absorberende pluggen 20.8 mm (DIA) 25.0 mm (H) Geel

10214558

Prijsbereik
€ 1,0015 - € 0,3995

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.8 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M22 x 1;5; 5/8 in - 14 BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Vloeistof absorberende pluggen 17.0 mm (DIA) 25.0 mm (H) Geel

10214527

Prijsbereik
€ 0,8647 - € 0,3455

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    17.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M18 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Vloeistof absorberende pluggen 12.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) Geel

10214497

Prijsbereik
€ 0,7807 - € 0,2414

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Vloeistof absorberende pluggen 18.0 mm (DIA) 20.0 mm (H) Geel

10214961

Prijsbereik
€ 0,874 - € 0,2547

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PP;Bi-Component Fibre
Vloeistof absorberende pluggen 12.5 mm (DIA) 20.0 mm (H) Geel

10214978

Prijsbereik
€ 0,79 - € 0,2251

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Vloeistof absorberende pluggen 14.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) Geel

10214503

Prijsbereik
€ 0,7091 - € 0,2192

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Vloeistof absorberende pluggen 14.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Geel

10214510

Prijsbereik
€ 0,8211 - € 0,2562

Voorraadniveaus
111100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Vloeistof absorberende pluggen 17.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Geel

10607015

Prijsbereik
€ 0,6936 - € 0,1983

Voorraadniveaus
136000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Draadmaat
    M18 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch