Menu Search

Voetjes met Blokkeerpen

Op voorraad

Gripneck-voetjes, tevens 'paddenstoel' glijvoetjes genoemd door hun vorm, zijn een aantrekkelijk alternatief voor zwenkwielen of voetjes met een pen. Breng ze aan in de poten of onderkant van een toepassing en het meubilair kan vlot en eenvoudig worden verplaatst wanneer nodig. Ze bieden meer stabiliteit dan een zwenkwiel, die waarschijnlijk vooruit en achteruit zullen rollen, in het bijzonder op een ondergrond met tegels of laminaat.

Ons assortiment van gripneck-voetjes bestaat uit een zwarte polyamide (PA) onderplaat of voetje en een gegalvaniseerde stalen pen. De gripneck-steel zorgt voor een snelle installatie en de gladde PA-onderplaat zorgt voor een vloeiende wendbaarheid.

U hebt keuze uit 6 types afhankelijk van de toepassing waarvoor het gebruikt zal worden. Type 4 heeft een holle basis.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
6 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Hoogte van de basis Schroefgatdiameter Draagvermogen Lengte steel Basisdiameter Bestellen
€ 1,0124 - € 1,3483 1983 Op voorraad
36.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
60.0 mm
€ 1,07 - € 1,07 4400 Op voorraad
31.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
25.0 mm
50.0 mm
€ 1,07 - € 1,07 5200 Op voorraad
36.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
49.0 mm
€ 1,3483 - € 1,3483 2347 Op voorraad
58.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
54.0 mm
€ 2,3017 - € 2,3017 3155 Op voorraad
63.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
55.0 mm
€ 1,0466 - € 2,0995 599 Op voorraad
58.0 mm
8.0 mm
50.0 kg
38.0 mm
70.0 mm
Voetjes met blokkeerpen 4 (holle basis) 60.0 mm 36.0 mm Nylon

10302613

Prijsbereik
€ 1,3483 - € 1,0124

Voorraadniveaus
1983 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    4
  • Draagvermogen
    50.0 kg
  • Schroefgatdiameter
    11.0 mm
  • Lengte steel
    22.0 mm
  • Hoogte van de basis
    36.0 mm
Voetjes met blokkeerpen 6 50.0 mm 31.0 mm Nylon

10302583

Prijsbereik
€ 1,07 - € 1,07

Voorraadniveaus
4400 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    6
  • Draagvermogen
    50.0 kg
  • Schroefgatdiameter
    11.0 mm
  • Lengte steel
    25.0 mm
  • Hoogte van de basis
    31.0 mm
Voetjes met blokkeerpen Schroefvoetjes 49.0 mm 36.0 mm Nylon

10302620

Prijsbereik
€ 1,07 - € 1,07

Voorraadniveaus
5200 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    5
  • Draagvermogen
    55.0 kg
  • Schroefgatdiameter
    11.0 mm
  • Lengte steel
    22.0 mm
  • Hoogte van de basis
    36.0 mm
Voetjes met blokkeerpen Schroefvoetjes 54.0 mm 58.0 mm Nylon

10302590

Prijsbereik
€ 1,3483 - € 1,3483

Voorraadniveaus
2347 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Draagvermogen
    50.0 kg
  • Schroefgatdiameter
    11.0 mm
  • Lengte steel
    22.0 mm
  • Hoogte van de basis
    58.0 mm
Voetjes met blokkeerpen Schroefvoetjes 55.0 mm 63.0 mm Nylon

10302637

Prijsbereik
€ 2,3017 - € 2,3017

Voorraadniveaus
3155 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Draagvermogen
    55.0 kg
  • Schroefgatdiameter
    11.0 mm
  • Lengte steel
    22.0 mm
  • Hoogte van de basis
    63.0 mm
Voetjes met blokkeerpen Schroefvoetjes 70.0 mm 58.0 mm Nylon

10302606

Prijsbereik
€ 2,0995 - € 1,0466

Voorraadniveaus
599 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    3
  • Draagvermogen
    50.0 kg
  • Schroefgatdiameter
    8.0 mm
  • Lengte steel
    38.0 mm
  • Hoogte van de basis
    58.0 mm