Dit assortiment drukbare gesplitste kabelklem bevestigt draden aan een paneel en vergrendelt ze wanneer ze op hun plaats worden geklikt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,1484 - € 0,1906 | 9000 Op voorraad |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,156 - € 0,1734 | Vraag de levertijd aan hier |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,1049 - € 0,1295 | Vraag de levertijd aan hier |
0.248 in
6.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,304 - € 0,4204 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,2342 - € 0,3244 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,16 - € 0,208 | 68900 Op voorraad |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,156 - € 0,1734 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,2387 - € 0,2652 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,156 - € 0,1734 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan