Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze zadelclips zijn beschikbaar met schroefbevestiging of zelfklevend. De zelfklevende optie is aan de achterkant voorzien van een hoogwaardige kleeflaag. De ronde zadelvorm maakt het geschikt voor vele verschillende kabeldiameters. Gemaakt van nylon met UL94 V2-classificatie. Beschikbaar in de kleur naturel of zwart.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Brandveiligheidsnorm | Totale lengte | Kleur | Maximale compatibele kabeldiameter | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3859 - € 0,3859 | 2 Op voorraad |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
| € 0,2517 - € 0,2791 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
1.016 in
25.8 mm
|
Zwart
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| € 0,2837 - € 0,3158 | 9550 Op voorraad |
UL94 V-2
|
1.398 in
35.5 mm
|
Zwart
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| € 0,3295 - € 0,3661 | 536 Op voorraad |
UL94 V-2
|
1.516 in
38.5 mm
|
Zwart
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| € 0,3158 - € 0,3508 | 945 Op voorraad |
UL94 V-2
|
1.437 in
36.5 mm
|
Zwart
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 0,483 - € 0,483 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
| € 0,3463 - € 0,3859 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zwart
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| € 0,4419 - € 0,4419 | 2109 Op voorraad |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
|
1 in
25.4 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
| € 0,4311 - € 0,4311 | 741 Op voorraad |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
| € 0,2654 - € 0,2944 | 15057 Op voorraad |
UL94 V-2
|
1.157 in
29.4 mm
|
Zwart
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,4958 - € 0,4958 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1 in
25.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan