Deze zadelclips zijn beschikbaar met schroefbevestiging of zelfklevend. De zelfklevende optie is aan de achterkant voorzien van een hoogwaardige kleeflaag. De ronde zadelvorm maakt het geschikt voor vele verschillende kabeldiameters. Gemaakt van nylon met UL94 V2-classificatie. Beschikbaar in de kleur naturel of zwart.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Brandveiligheidsnorm | Totale lengte | Kleur | Maximale compatibele kabeldiameter | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4728 - € 0,4728 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1 in
25.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
€ 0,4214 - € 0,4214 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1 in
25.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
€ 0,2531 - € 0,2808 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
1.157 in
29.4 mm
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 0,3681 - € 0,3681 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
€ 0,4112 - € 0,4112 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
€ 0,3142 - € 0,3491 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
1.516 in
38.5 mm
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
€ 0,3011 - € 0,3346 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
1.437 in
36.5 mm
|
Zwart
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
€ 0,3302 - € 0,3681 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
€ 0,4606 - € 0,4606 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
€ 0,2706 - € 0,3011 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
1.398 in
35.5 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
||
€ 0,24 - € 0,2662 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
1.016 in
25.8 mm
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan