Door de spitse kop kan de schroef de draad zelf in het paneel tappen. Dit bespaart bevestigingstijd en veel handwerk.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Materiaal | Draadlengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0349 - € 0,0485 | Vraag de levertijd aan hier |
2.9 mm
|
Staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0574 - € 0,0801 | Vraag de levertijd aan hier |
4.2 mm
|
Staal
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,0627 - € 0,0876 | Vraag de levertijd aan hier |
4.2 mm
|
Staal
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,0551 - € 0,0769 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 mm
|
Staal
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,0461 - € 0,0644 | Vraag de levertijd aan hier |
2.9 mm
|
Staal
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,0437 - € 0,0614 | Vraag de levertijd aan hier |
2.9 mm
|
Zacht staal
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,0779 - € 0,1235 | Vraag de levertijd aan hier |
4.8 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
2.9 mm
|
RVS
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
€ 0,0491 - € 0,0686 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 mm
|
Staal
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0544 - € 0,0761 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 mm
|
Zacht staal
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,0461 - € 0,0644 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 mm
|
Staal
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,0424 - € 0,0592 | Vraag de levertijd aan hier |
2.9 mm
|
Staal
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0416 - € 0,058 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 mm
|
Staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0817 - € 0,114 | Vraag de levertijd aan hier |
4.2 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,052 - € 0,0729 | Vraag de levertijd aan hier |
4.2 mm
|
Staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0976 - € 0,1361 | Vraag de levertijd aan hier |
4.2 mm
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
€ 0,0635 - € 0,0887 | Vraag de levertijd aan hier |
4.2 mm
|
Staal
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0756 - € 0,1056 | Vraag de levertijd aan hier |
2.9 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,09 - € 0,1257 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,1431 - € 0,1978 | Vraag de levertijd aan hier |
4.8 mm
|
Staal
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan