Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze zelfborgende afstandhouders klikken in de plaat om de montage te vergemakkelijken en de afstand te behouden, zelfs wanneer de schroef wordt verwijderd. Verkrijgbaar in vele afstanden, schroeven en plaatdiktes. ze zijn verkrijgbaar in standaard en stapelbare versies.
Serie: SR2765
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Diameter behuizing | Binnendiameter | Plaatdikte A-bereik | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,131 - € 0,1593 | Vraag de levertijd aan hier |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1096 - € 0,1218 | 8023 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | 39955 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1441 - € 0,1832 | 5996 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | 25996 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1441 - € 0,1832 | Vraag de levertijd aan hier |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | 2986 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1367 - € 0,152 | 20433 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | 7580 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | Vraag de levertijd aan hier |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | 89 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1441 - € 0,1832 | 980 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1441 - € 0,1832 | 994 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| € 0,1367 - € 0,152 | 3030 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | 998 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | 998 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | 997 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | 3000 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | Vraag de levertijd aan hier |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | 211 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan