Menu Search

Zelfklevende draadclip

Op voorraad

De zelfklevende draadclip is ontworpen om kabels, draden en staven stevig op hun plaats te houden. de draadclip heeft een flexibele arm die rond de bundel buigt. Kan eenvoudig aan verschillende oppervlakken worden verbonden, zoals muren, plafonds en vloeren, zonder dat er speciaal gereedschap of apparatuur nodig is.

Het is duurzaam, licht en gebruiksvriendelijk. Wordt gebruikt in de automotive-, medische en elektrische industrie en voor kantoortoepassingen.

Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzending; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

  • Materiaal: zacht staal, aluminium, PA
  • Kleur: wit, zilver, naturel
  • Standaard voor de brandbaarheid van materialen: UL94 V-2

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
13 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Binnenbreedte Inwendige hoogte Bestellen
€ 0,6445 - € 1,0126 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
13.0 mm
€ 0,1629 - € 0,1818 Vraag de levertijd aan hier
3.7 mm
€ 0,1789 - € 0,2604 Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
€ 0,2546 - € 0,3739 Vraag de levertijd aan hier
11.4 mm
7.1 mm
€ 0,2735 - € 0,304 Vraag de levertijd aan hier
5.5 mm
€ 0,1203 - € 0,1337 Vraag de levertijd aan hier
2.8 mm
€ 0,5121 - € 0,8293 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
8.0 mm
€ 0,9457 - € 1,484 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
7.0 mm
€ 0,1629 - € 0,1818 Vraag de levertijd aan hier
5.8 mm
€ 0,3346 - € 0,5456 Vraag de levertijd aan hier
6.0 mm
4.2 mm
€ 0,2298 - € 0,307 Vraag de levertijd aan hier
8.3 mm
2.8 mm
€ 0,1529 - € 0,1887 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
3.2 mm
€ 0,3325 - € 0,4105 Vraag de levertijd aan hier
11.7 mm
7.9 mm
Kabelclip Zelfklevend 26.0 mm 26.0 mm PA Naturel

10333785

Prijsbereik
€ 1,0126 - € 0,6445

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basislengte
    26.0 mm
  • Basisbreedte
    26.0 mm
  • Binnenbreedte
    18.0 mm
Kabelclip Zelfklevend 16.0 mm 16.0 mm PA Naturel

10245842

Prijsbereik
€ 0,1818 - € 0,1629

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basislengte
    16.0 mm
  • Basisbreedte
    16.0 mm
  • Klembreedte
    7.2 mm
Kabelclip Zelfklevend 19.0 mm 19.0 mm PA Naturel

10036662

Prijsbereik
€ 0,2604 - € 0,1789

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op acrylbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basislengte
    19.0 mm
  • Basisbreedte
    19.0 mm
Kabelclip Zelfklevend 19.0 mm 19.0 mm PA Naturel

10018606

Prijsbereik
€ 0,3739 - € 0,2546

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basislengte
    19.0 mm
  • Basisbreedte
    19.0 mm
Kabelclip Zelfklevend 27.0 mm 17.0 mm PA Naturel

10245859

Prijsbereik
€ 0,304 - € 0,2735

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basislengte
    27.0 mm
  • Basisbreedte
    17.0 mm
  • Totale hoogte
    8.7 mm
Kabelclip Zelfklevend 13.0 mm 9.7 mm PA Naturel

10245835

Prijsbereik
€ 0,1337 - € 0,1203

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basislengte
    13.0 mm
  • Basisbreedte
    9.7 mm
  • Totale hoogte
    5.2 mm
Kabelclip Zelfklevend 27.0 mm 27.0 mm PA Naturel

10333778

Prijsbereik
€ 0,8293 - € 0,5121

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basislengte
    27.0 mm
  • Basisbreedte
    27.0 mm
  • Binnenbreedte
    12.0 mm
Kabelclip Zelfklevend 25.4 mm 25.4 mm PA Naturel

10333754

Prijsbereik
€ 1,484 - € 0,9457

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basislengte
    25.4 mm
  • Basisbreedte
    25.4 mm
  • Binnenbreedte
    12.0 mm
Kabelclip Zelfklevend 16.0 mm 15.8 mm PA Naturel

10245866

Prijsbereik
€ 0,1818 - € 0,1629

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basislengte
    16.0 mm
  • Basisbreedte
    15.8 mm
  • Totale hoogte
    9.0 mm
Kabelclip Zelfklevend 19.0 mm 19.0 mm PA Naturel

10333761

Prijsbereik
€ 0,5456 - € 0,3346

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basislengte
    19.0 mm
  • Basisbreedte
    19.0 mm
Kabelclip Zelfklevend 12.7 mm 9.5 mm PA Naturel

10361276

Prijsbereik
€ 0,307 - € 0,2298

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basislengte
    12.7 mm
  • Basisbreedte
    9.5 mm
  • Klembreedte
    6.9 mm
Kabelclip Zelfklevend 13.1 mm 11.9 mm PA Naturel

10361283

Prijsbereik
€ 0,1887 - € 0,1529

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basislengte
    13.1 mm
  • Basisbreedte
    11.9 mm
  • Klembreedte
    5.1 mm
Kabelclip Zelfklevend 19.1 mm 19.1 mm PA Naturel

10361290

Prijsbereik
€ 0,4105 - € 0,3325

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basislengte
    19.1 mm
  • Basisbreedte
    19.1 mm
  • Klembreedte
    9.5 mm