De zelfklevende draadclip is ontworpen om kabels, draden en staven stevig op hun plaats te houden. de draadclip heeft een flexibele arm die rond de bundel buigt. Kan eenvoudig aan verschillende oppervlakken worden verbonden, zoals muren, plafonds en vloeren, zonder dat er speciaal gereedschap of apparatuur nodig is.
Het is duurzaam, licht en gebruiksvriendelijk. Wordt gebruikt in de automotive-, medische en elektrische industrie en voor kantoortoepassingen.
Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzending; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Inwendige hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,1629 - € 0,1818 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
€ 0,6445 - € 1,0126 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,1789 - € 0,2604 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
€ 0,2735 - € 0,304 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
€ 0,1629 - € 0,1818 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
€ 0,2546 - € 0,3739 | Vraag de levertijd aan hier |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
€ 0,1203 - € 0,1337 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
€ 0,9457 - € 1,484 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,5121 - € 0,8293 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,1529 - € 0,1887 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,3325 - € 0,4105 | Vraag de levertijd aan hier |
0.461 in
11.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,3346 - € 0,5456 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
€ 0,2298 - € 0,307 | Vraag de levertijd aan hier |
0.327 in
8.3 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan