Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zelfklevende glijders zijn ideaal voor poten van houten meubelen ter bescherming van vloeren en om geluidsoverlast te beperken. Deze glijvoeten zijn gemaakt van polytetrafluoroethyleen (PTFE); dit materiaal glijdt heel soepel en is eenvoudig aan te brengen dankzij de zelfklevende achterkant.
Serie: SR1461
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Breedte | Vorm | Maat | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,6171 - € 3,2038 | 2160 Op voorraad |
|
Vierkant
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 1,6934 - € 1,6934 | 2560 Op voorraad |
|
Rond
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 2,502 - € 2,502 | 2804 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
Rond
|
65.0 mm
65.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| € 1,3944 - € 2,7616 | 1120 Op voorraad |
|
Rechthoekig
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| € 0,7918 - € 1,5698 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Vierkant
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,7017 - € 1,3904 | 340 Op voorraad |
1.000 in
25.4 mm
|
Rechthoekig
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.267 in
6.8 mm
|
||
| € 1,8155 - € 3,5882 | 440 Op voorraad |
|
Rechthoekig
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| € 0,5385 - € 0,5385 | 11231 Op voorraad |
|
Rond
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| € 0,9398 - € 2,1882 | 380 Op voorraad |
|
Vierkant
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,566 - € 0,7063 | 11445 Op voorraad |
|
Rond
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,3402 - € 0,4256 | 6698 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Rond
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| € 0,3051 - € 0,3325 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Rond
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| € 1,4707 - € 2,9122 | 11600 Op voorraad |
1.750 in
44.5 mm
|
Vierkant
|
45.0 mm
45.0 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
||
| € 0,9733 - € 1,1472 | 2632 Op voorraad |
|
Rond
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| € 0,5004 - € 1,1405 | 80 Op voorraad |
1.000 in
25.4 mm
|
Vierkant
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan