De reeks zelfklevende kabelbinderhouders biedt veelzijdigheid wat montageopties betreft. Wordt geleverd met een kleeflaag en schroefbevestiging is ook mogelijk. Verkrijgbaar in vaste vierweg kabelbinder installatierichting of draaibare basishouder. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Serie: SR1718
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Maximale compatibele breedte kabelbinder | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1328 - € 0,1585 | 13550 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
€ 0,1964 - € 0,2308 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
€ 0,1328 - € 0,1585 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 1,6586 - € 1,6586 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
€ 0,1556 - € 0,2255 | Vraag de levertijd aan hier |
1.031 in
26.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
€ 1,5859 - € 1,5859 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
€ 0,1201 - € 0,1427 | Vraag de levertijd aan hier |
0.858 in
21.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,3899 - € 0,4554 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan