Menu Search

Zelfklevende Kabelclips

Op voorraad

Zelfklevende kabelklemmen hebben een ratelfunctie waarmee bundels stevig worden vastgezet en vergrendeld. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren.

De klemmen in dit assortiment zijn verstelbaar en kunnen opnieuw worden geopend wanneer de lip wordt losgemaakt. Hierdoor kan de routering worden gewijzigd. Dit assortiment bevat ook opties met een zijvergrendeling bovenop de klem waarmee wordt voorkomen dat de clip open schuift.

Dit assortiment kabelklemmen is voorzien van een zelfklevende strip, voor handig en snel bevestigen van uw kabelbundels.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en naturel
  • Verkrijgbaar als optie met UL94-classificatie V0 en met UL94-classificatie V2

Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Serie: SR2068

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
21 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Brandveiligheidsnorm Minimale kabelbundeldiameter Maximale kabelbundeldiameter Basisbreedte Basislengte Bestellen
€ 0,4276 - € 0,528 Vraag de levertijd aan hier
UL94 V-2
15.8 mm
19.4 mm
25.4 mm
42.1 mm
  • van 2
Kabelklem Kleeflaag 42.1 mm Nylon 6/6 Zwart

10361207

Prijsbereik
€ 0,528 - € 0,4276

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Basislengte
    42.1 mm
  • Basisbreedte
    25.4 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Goederencode
    3926909790