Zelfklevende steunen worden geleverd met dubbelzijdig kleefband met een treklipje voor snelle installatie. Ze worden geleverd met drie opties voor PCB-montage: snap-locking, niet-vergrendelend en vlakke opleg. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Serie: SR2712
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Basisbreedte | Basislengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2095 - € 0,2095 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,1906 - € 0,1906 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,2022 - € 0,2022 | 5000 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,9326 - € 2,7353 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
€ 0,2022 - € 0,2022 | Vraag de levertijd aan hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
€ 0,256 - € 0,3652 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,2022 - € 0,2022 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,2022 - € 0,2022 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,2022 - € 0,2022 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,2022 - € 0,2022 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,1194 - € 0,1243 | Vraag de levertijd aan hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,4073 - € 0,4408 | Vraag de levertijd aan hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,2633 - € 0,3797 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,2022 - € 0,2022 | Vraag de levertijd aan hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,2022 - € 0,2022 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,2095 - € 0,2095 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,2022 - € 0,2022 | Vraag de levertijd aan hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,4117 - € 0,4117 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,2298 - € 0,3302 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,2604 - € 0,371 | Vraag de levertijd aan hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan