Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb. 
 Materiaal: PE Kleur: Zwart Serie: SR1373
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 61,084 - € 61,084 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
914.4 mm
 
 | 
 
46 in
 
1168.4 mm
 
 | 
||
| € 1,6028 - € 3,3658 | 125 Op voorraad | 
 
2-1/2 in
 
 | 
 
7 in
 
177.8 mm
 
 | 
||
| € 2,4784 - € 5,2046 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
101.6 mm
 
 | 
 
9 in
 
228.6 mm
 
 | 
||
| € 5,3009 - € 8,2459 | 218 Op voorraad | 
 
152.4 mm
 
 | 
 
11 in
 
279.4 mm
 
 | 
||
| € 4,4993 - € 6,9989 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
127.0 mm
 
 | 
 
10 in
 
254.0 mm
 
 | 
||
| € 23,3443 - € 25,9266 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
16 in
 
 | 
 
23.5 in
 
596.9 mm
 
 | 
||
| € 25,6743 - € 28,5385 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
20 in
 
 | 
 
27.5 in
 
698.5 mm
 
 | 
||
| € 5,2388 - € 11,0014 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
203.2 mm
 
 | 
 
13.5 in
 
342.9 mm
 
 | 
||
| € 19,6342 - € 21,786 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
18.0 in
 
 | 
 
25 in
 
635.0 mm
 
 | 
||
| € 0,9082 - € 1,9074 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
25.4 mm
 
 | 
 
4.252 in
 
108.0 mm
 
 | 
||
| € 1,1308 - € 2,3748 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
38.1 mm
 
 | 
 
5 in
 
127.0 mm
 
 | 
||
| € 9,78 - € 20,538 | 110 Op voorraad | 
 
12 in
 
 | 
 
19 in
 
482.6 mm
 
 | 
||
| € 36,1963 - € 38,1107 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
24 in
 
 | 
 
32 in
 
812.8 mm
 
 | 
||
| € 22,4242 - € 24,9174 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
14 in
 
 | 
 
21 in
 
533.4 mm
 
 | 
||
| € 1,7958 - € 3,771 | 34 Op voorraad | 
 
3.0 in
 
 | 
 
7.5 in
 
190.5 mm
 
 | 
||
| € 1,5138 - € 3,1788 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
2.0 in
 
 | 
 
6 in
 
152.4 mm
 
 | 
||
| € 0,895 - € 1,8792 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
3/4 in
 
 | 
 
3.874 in
 
98.4 mm
 
 | 
||
| € 53,7082 - € 56,5428 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
30.0 in
 
 | 
 
38.752 in
 
984.3 mm
 
 | 
||
| € 1,6474 - € 4,332 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
3-1/2 in
 
 | 
 
8.5 in
 
215.9 mm
 
 | 
||
| € 1,021 - € 2,1442 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
31.8 mm
 
 | 
 
4.626 in
 
117.5 mm
 
 | 
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan