Deze afstandhouders hebben een unieke draadsnijdende onderkant. Het draadgat waar ze in passen, werkt als matrijs en snijdt de draad tijdens het inschroeven. Ze kunnen worden gebruikt in een #8 of M4 draadgat. Ze kunnen eenvoudig met de hand worden gemonteerd met minimale kracht. De bovenste bevestiging is een vergrendelende bajonetneus.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Plaatdikte A-bereik | Draadlengte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,105 - € 0,1731 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
€ 0,1034 - € 0,1702 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,1672 - € 0,1858 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,1708 - € 0,1898 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,1031 - € 0,1702 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,1024 - € 0,1687 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,1037 - € 0,1716 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,102 - € 0,135 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,2163 - € 0,2259 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,1893 - € 0,1972 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1956 - € 0,2036 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,229 - € 0,2402 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan