10017012
MSCBSM-M4-7-01
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2405 |
5000 - 9999 | € 0,2245 |
10000 + | € 0,2115 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Snap-lock-bevestiging |
Bevestigingstype gat B | Mannelijke schroefdraadbevestiging |
Compatibele schroefdraadmaten (alle) | M4 |
Diameter behuizing | 0.173 in |
Diameter behuizing | 4.4 mm |
Gatdiameter A | 3.2 mm |
Gatdiameter A | 0.126 in |
Lengte afstandhouder | 11.1 mm |
Lengte afstandhouder | 0.437 in |
Draadlengte | 0.252 in |
Draadlengte | 6.4 mm |
Massief materiaal | Polyamide 66 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Uitvoering | 3 |
Vergrendelkophoogte A | 8.7 mm |
Vergrendelkophoogte A | 0.343 in |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan