Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze afstandhouders hebben een uiteinde met buitendraad dat stevig met een zeskantmoer wordt bevestigd. De bovenkant heeft een bajonetneus met snap-lock die de PCB op zijn plaats houdt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Plaatdikte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1594 - € 0,1771 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,1676 - € 0,1676 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1027 - € 0,1141 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,2349 - € 0,2682 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,14 - € 0,1555 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,1825 - € 0,371 | 1354 Op voorraad |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,1927 - € 0,2202 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,2216 - € 0,2535 | 4800 Op voorraad |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,1927 - € 0,2202 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,1528 - € 0,1691 | 531 Op voorraad |
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,1927 - € 0,2202 | 2998 Op voorraad |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,69 - € 0,69 | 5658 Op voorraad |
|
M3
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,1927 - € 0,2202 | 4900 Op voorraad |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,0796 - € 0,1314 | 4975 Op voorraad |
|
M3
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,1528 - € 0,1691 | 1000 Op voorraad |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,1927 - € 0,2202 | 1903 Op voorraad |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,1927 - € 0,2202 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,1899 - € 0,3903 | 1485 Op voorraad |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,2216 - € 0,2535 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,7702 - € 0,7702 | 1056 Op voorraad |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan