Deze printplaatafstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. Ze zijn eenvoudig te monteren door hun inschroefontwerp. Deze zeskant messing afstandhouders zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad zijn sneller te installeren en hebben geen sluitring nodig
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Draadlengte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 4,3335 - € 6,6931 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 3,2274 - € 4,87 | 100 Op voorraad |
RVS
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 5,0573 - € 6,2964 | 127 Op voorraad |
RVS
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 1,399 - € 2,2621 | 263 Op voorraad |
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,8558 - € 1,5128 | 1603 Op voorraad |
Staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 4,1702 - € 6,4408 | 130 Op voorraad |
Staal
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,273 - € 0,5001 | 5000 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,9117 - € 1,2703 | 40 Op voorraad |
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,7643 - € 1,3519 | 255 Op voorraad |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 1,5137 - € 3,3243 | 100 Op voorraad |
Staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 1,0086 - € 1,9307 | Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,8339 - € 1,6398 | 4500 Op voorraad |
Staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 2,1036 - € 3,5876 | 328 Op voorraad |
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 4,378 - € 6,7525 | 240 Op voorraad |
Staal
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 2,0776 - € 3,9624 | 100 Op voorraad |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 0,791 - € 1,5582 | 950 Op voorraad |
Staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,6481 - € 1,2718 | 14600 Op voorraad |
Staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 2,7232 - € 4,6395 | Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 1,3976 - € 2,3773 | 100 Op voorraad |
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,5993 - € 2,7376 | 50 Op voorraad |
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan