Menu Search

Afstandhouder Zeskant 6.4 mm #6 31.8 mm

Deze zelftappende, hexagonale afstandhouder wordt gebruikt om onderdelen in uw assemblages te scheiden.
Essentra artikelnummer:

10372364

Fabrikant artikelnummer:

35HSP023

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2108
5000 + € 0,1405
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 105,40

500 x € 0,2108

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 66
Afstandhoudervorm Zeskant
Compatibele schroefdraadmaten (alle) #6
Sleutelwijdte 6.4 mm
Lengte afstandhouder 31.8 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op