Dit zijn vrouwelijke afstandhouders met een doorgangsgat. Er wordt een zelftappende schroef gebruikt om in het kunststof te draaien, voor een stevige bevestiging. Verkrijgbaar voor verschillende schroefmaten in veel afstandhouderlengtes.
Serie: SR2791
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Sleutelwijdte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1766 - € 0,1766 | 2990 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,2062 - € 0,2062 | 21000 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,2745 - € 0,2745 | 4477 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
€ 0,2611 - € 0,2611 | 5000 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,184 - € 0,184 | 102 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,3517 - € 0,3517 | 1358 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
||
€ 0,4171 - € 0,4171 | 3000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
3 in
76.2 mm
|
||
€ 0,1401 - € 0,1459 | 2000 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,6351 - € 0,6351 | 1036 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
€ 0,9572 - € 0,9572 | 149 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
€ 0,2715 - € 0,2715 | 1274 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
€ 0,2686 - € 0,2686 | 7050 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,3507 - € 0,364 | 1500 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
€ 0,1766 - € 0,1766 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,69 - € 0,69 | 1000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
€ 0,4585 - € 0,4585 | 2952 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,184 - € 0,184 | 63 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,2359 - € 0,2359 | 7708 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,1602 - € 0,1602 | 2197 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,138 - € 0,138 | 225 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan