Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Torx zeskantschroeven met kraag zijn de ideale bevestigingsmiddelen voor het mechanisch bevestigen van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. Geïnstalleerd met torx-tools.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Torx Nr. | Draadmaat | Draadlengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3042 - € 0,3368 | 92 Op voorraad |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,0679 - € 0,0679 | 10795 Op voorraad |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,0767 - € 0,0767 | 2013 Op voorraad |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0445 - € 0,0445 | 10800 Op voorraad |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0387 - € 0,0387 | 27668 Op voorraad |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0363 - € 0,0363 | 1192 Op voorraad |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,073 - € 0,073 | 5242 Op voorraad |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,3858 - € 0,4274 | 5532 Op voorraad |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 0,0709 - € 0,0709 | 2440 Op voorraad |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10048535 | € 0,0411 - € 0,0411 | 12976 Op voorraad |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
€ 0,0663 - € 0,0663 | 65783 Op voorraad |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,0848 - € 0,0848 | 8661 Op voorraad |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,3146 - € 0,3502 | 4003 Op voorraad |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,0375 - € 0,0375 | 3043 Op voorraad |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,0961 - € 0,0961 | 5000 Op voorraad |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,4051 - € 0,4244 | 21033 Op voorraad |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0393 - € 0,0393 | 220 Op voorraad |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0363 - € 0,0363 | 13007 Op voorraad |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,0411 - € 0,0411 | 82 Op voorraad |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,1151 - € 0,1279 | 767 Op voorraad |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan