Torx zeskantschroeven met kraag zijn de ideale bevestigingsmiddelen voor het mechanisch bevestigen van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. Geïnstalleerd met torx-tools.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Torx Nr. | Draadmaat | Draadlengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3042 - € 0,3368 | 92 Op voorraad |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,0679 - € 0,0679 | 10795 Op voorraad |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,0767 - € 0,0767 | 2013 Op voorraad |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0445 - € 0,0445 | 10800 Op voorraad |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0387 - € 0,0387 | 27668 Op voorraad |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0363 - € 0,0363 | 1192 Op voorraad |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,073 - € 0,073 | 5242 Op voorraad |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,3858 - € 0,4274 | 5532 Op voorraad |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 0,0709 - € 0,0709 | 2440 Op voorraad |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10048535 | € 0,0411 - € 0,0411 | 12976 Op voorraad |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
€ 0,0663 - € 0,0663 | 65783 Op voorraad |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,0848 - € 0,0848 | 8661 Op voorraad |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,3146 - € 0,3502 | 4003 Op voorraad |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,0375 - € 0,0375 | 3043 Op voorraad |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,0961 - € 0,0961 | 5000 Op voorraad |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,4051 - € 0,4244 | 21033 Op voorraad |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0393 - € 0,0393 | 220 Op voorraad |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0363 - € 0,0363 | 13007 Op voorraad |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,0411 - € 0,0411 | 82 Op voorraad |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,1151 - € 0,1279 | 767 Op voorraad |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan