Menu Search

Zeskantige moer TR30 x 12 54.0 Staal

Zeskantige stalen moer ontworpen om een veilige grip te bieden en loskomen vanwege trillingen of beweging te voorkomen. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle of klemfuncties. Het is rechtsdraaiend en wordt gebruikt in toepassingen waar een hoge sterkte en duurzaamheid zijn vereist.
Essentra artikelnummer:

20148478

Oud artikelnummer:

20148478

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 30,463
10 - 19 € 27,418
20 - 49 € 25,898
50 - 99 € 24,368
100 + € 22,848
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 30,46

1 x € 30,463

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR30 x 12
Aantal starts 2.0
d1 tol 7H 30.0
Spindel 12.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 1335.0
A/F tol. h11 55.0
Gewicht kg 0.445
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op