Menu Search

Zeskantige stalen moeren

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Stalen zeskantmoeren bieden solide grip en voorkomen losraken als gevolg van trillingen of beweging. Ze kunnen met een normale sleutel of tang gemakkelijk worden aangehaald en losgedraaid. Stalen zeskantmoeren bieden solide grip en voorkomen losraken als gevolg van trillingen of beweging. Ze kunnen met een normale sleutel of tang gemakkelijk worden aangehaald en losgedraaid. Ze worden gebruikt met stalen of RVS draadspindels voor lage rotatiesnelheden, handmatige controle, klem- of vergrendelingsfuncties en de opvang van ballast.

Vanwege het materiaal wordt het gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en duurzaamheid noodzakelijk is, maar hebben smering nodig om te voorkomen dat de moer vastloopt met de schroef.

Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals automative-, luchtvaart- en medische apparatuur. Verkrijgbaar als standaard stalen zeskantmoeren met rechtsdraaiende en met linksdraaiende schroefdraad.

Houd er rekening mee dat staal-op-staal contactoppervlakken ongeschikt zijn voor gemotoriseerde beweging.

  • Wordt gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
  • Zeskantige stalen moeren bieden een stevige grip en voorkomen loskomen door trillingen of beweging.
  • Wordt gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en duurzaamheid noodzakelijk is, maar hebben smering nodig om te voorkomen dat de moer vastloopt met de schroef.
Materiaal: Staal Serie: SRL1338

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
46 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat A/F tol. h11 d1 tol 7H Spindel Schroefdraadrichting Aantal starts Bestellen
€ 13,18 - € 17,572 Vraag de levertijd aan hier
TR30 x 6
46.0
30.0
6.0
Rechts
1.0
€ 16,75 - € 22,333 Vraag de levertijd aan hier
TR30 x 6
46.0
30.0
6.0
Links
1.0
€ 5,99 - € 7,9925 Vraag de levertijd aan hier
TR10 x 2
17.0
10.0
2.0
Links
1.0
€ 6,87 - € 9,1655 Vraag de levertijd aan hier
TR18 x 4
27.0
18.0
4.0
Rechts
1.0
€ 6,20 - € 8,2685 Vraag de levertijd aan hier
TR12 x 6
19.0
12.0
6.0
Rechts
2.0
Vraag de levertijd aan hier
TR8x1.5
15.0
8.0
1.5
Rechts
1.0
  • van 3
Zeskantige moer TR30 x 6 45.0 Staal

20148485

Prijsbereik
€ 17,572 - € 13,18

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    TR30 x 6
  • Aantal starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Spindel
    6.0
  • Schroefdraadrichting
    Rechts
Zeskantige moer TR30 x 6 45.0 Staal

20148492

Prijsbereik
€ 22,333 - € 16,75

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    TR30 x 6
  • Aantal starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Spindel
    6.0
  • Schroefdraadrichting
    Links
Zeskantige moer TR10 x 2 15.0 Staal

20148225

Prijsbereik
€ 7,9925 - € 5,99

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    TR10 x 2
  • Aantal starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Spindel
    2.0
  • Schroefdraadrichting
    Links
Zeskantige moer TR18 x 4 27.0 Staal

20148324

Prijsbereik
€ 9,1655 - € 6,87

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    TR18 x 4
  • Aantal starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Spindel
    4.0
  • Schroefdraadrichting
    Rechts
Zeskantige moer TR12 x 6 18.0 Staal

20148256

Prijsbereik
€ 8,2685 - € 6,20

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    TR12 x 6
  • Aantal starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Spindel
    6.0
  • Schroefdraadrichting
    Rechts
Hexagon Nut TR8x1.5 12.0 Steel

20754488


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    TR8x1.5
  • Aantal starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    8.0
  • Spindel
    1.5
  • Schroefdraadrichting
    Rechts