Een flensmoer is een zeskantmoer met een flens op de basis, die als een geïntegreerde ring werkt. Dit verdeelt de belasting en voorkomt schade aan het onderdeel, terwijl ook het risico van losraken van de moer bij het gebruik wordt verkleind.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7368 - € 1,4447 | 4270 Op voorraad |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1035 - € 0,1151 | 7470 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| € 0,1191 - € 0,1324 | 9000 Op voorraad |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,1035 - € 0,1151 | 1993 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,1769 - € 0,1846 | 29719 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| € 0,1525 - € 0,1525 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,2105 - € 0,2212 | 13290 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1876 - € 0,1983 | 2945 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,2471 | 1057 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,1723 | 31600 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 2,5935 - € 3,4326 | 944 Op voorraad |
M16
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| € 0,688 - € 0,688 | 3953 Op voorraad |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| € 0,3585 - € 0,3585 | 18000 Op voorraad |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2599 - € 0,3209 | 2000 Op voorraad |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 0,4023 - € 0,4967 | 700 Op voorraad |
M16 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| € 0,1182 - € 0,1417 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,4153 - € 0,5128 | 500 Op voorraad |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| € 0,0823 - € 0,1016 | 130 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| € 0,0757 - € 0,0935 | 2680 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| € 0,314 - € 0,3777 | 1000 Op voorraad |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan