Moeren met afdichting zijn een type bevestigingsmiddel met een geïntegreerde afdichtingsfunctie, die de functionaliteit van een moer en een afdichtingscomponent in één enkele eenheid combineren. Deze moeren bieden betrouwbare bescherming terwijl ze het assemblageproces vereenvoudigen en extra afdichtingscomponenten overbodig maken. Ze voorkomen dat water, stof of andere verontreinigingen binnendringen en zorgen voor een afdichting in twee richtingen.
Dit assortiment zeskantmoeren met integrale afdichting bevat een O-ring die tussen de moer en de bijbehorende component wordt samengeperst en aangedrukt.
Ze zijn geschikt voor temperaturen van -100C tot +260C en zijn herbruikbaar. Moeren met integrale afdichting worden gebruikt in toepassingen zoals kasten of in sectoren zoals de automotive-, machine- en elektrische industrie.
Materiaal: RVS 316, RVS 303 Serie: SRP0178
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | h1 max | Materiaal | A/F | d1 | d2 ±0.05 | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 4,8198 - € 7,4152 | Vraag de levertijd aan hier |
12.8
|
RVS 316
|
21.0
|
M14
|
15.1
|
||
€ 4,0154 - € 6,1776 | Vraag de levertijd aan hier |
8.4
|
RVS 303
|
16.0
|
M10
|
10.6
|
||
€ 4,8198 - € 7,4152 | Vraag de levertijd aan hier |
10.8
|
RVS 316
|
18.0
|
M12
|
12.85
|
||
€ 4,0154 - € 6,1776 | Vraag de levertijd aan hier |
10.8
|
RVS 303
|
18.0
|
M12
|
12.85
|
||
€ 3,9072 - € 6,0112 | Vraag de levertijd aan hier |
6.8
|
RVS 303
|
13.0
|
M8
|
8.5
|
||
€ 5,3404 - € 8,216 | Vraag de levertijd aan hier |
1.6
|
RVS 316
|
4.0
|
M2
|
2.35
|
||
€ 4,8942 - € 7,5296 | Vraag de levertijd aan hier |
5.2
|
RVS 316
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
€ 4,8198 - € 7,4152 | Vraag de levertijd aan hier |
14.8
|
RVS 316
|
24.0
|
M16
|
17.5
|
||
€ 4,8807 - € 7,5088 | Vraag de levertijd aan hier |
8.4
|
RVS 316
|
16.0
|
M10
|
10.6
|
||
€ 4,0154 - € 6,1776 | Vraag de levertijd aan hier |
14.8
|
RVS 303
|
24.0
|
M16
|
17.5
|
||
€ 4,4278 - € 6,812 | Vraag de levertijd aan hier |
1.6
|
RVS 303
|
4.0
|
M2
|
2.35
|
||
€ 3,5219 - € 5,4184 | Vraag de levertijd aan hier |
2.4
|
RVS 303
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
€ 4,0154 - € 6,1776 | Vraag de levertijd aan hier |
12.8
|
RVS 303
|
21.0
|
M14
|
15.1
|
||
€ 4,6644 - € 7,176 | Vraag de levertijd aan hier |
4.7
|
RVS 316
|
8.0
|
M5
|
5.6
|
||
€ 3,9072 - € 6,0112 | Vraag de levertijd aan hier |
3.2
|
RVS 303
|
7.0
|
M4
|
4.5
|
||
€ 4,4278 - € 6,812 | Vraag de levertijd aan hier |
2.4
|
RVS 303
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
€ 5,3404 - € 8,216 | Vraag de levertijd aan hier |
2.0
|
RVS 316
|
5.0
|
M2.5
|
2.75
|
||
€ 3,9546 - € 6,084 | Vraag de levertijd aan hier |
5.2
|
RVS 303
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
€ 4,4278 - € 6,812 | Vraag de levertijd aan hier |
2.0
|
RVS 303
|
5.0
|
M2.5
|
2.75
|
||
€ 5,3404 - € 8,216 | Vraag de levertijd aan hier |
2.4
|
RVS 316
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan