Menu Search

Zijdelingse ontgrendelingspluggen

Op voorraad

Side Release Plugs provide secure and convenient sealing for various applications. The side release mechanism allows for quick insertion and removal without the need for tools, ensuring a tight seal.

  • The side release mechanism enables easy insertion and removal, eliminating the need for additional tools or excessive force.
  • The versatile design of these plugs makes them suitable for various applications across different industries.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SR1120

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
10 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat HD Kleur Materiaal OD Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,1542 - € 0,1542 113509 Op voorraad
M22 x 1;5
29.5 mm
Naturel
LDPE
21.7 mm
Metrisch
1
€ 0,1183 - € 0,1183 9700 Op voorraad
M10 x 1;0
16.5 mm
Naturel
LDPE
9.5 mm
Metrisch
1
€ 0,144 - € 0,144 76439 Op voorraad
M10 x 1.0
16.0 mm
Naturel
LDPE
9.5 mm
Metrische schroefdraad
2
€ 0,1901 - € 0,1901 6399 Op voorraad
M22 x 1;5
29.0 mm
Naturel
LDPE
21.5 mm
Metrisch
2
€ 0,14 - € 0,14 22968 Op voorraad
M16 x 1;5
23.5 mm
Naturel
LDPE
15.2 mm
Metrisch
1
€ 0,1724 - € 0,1724 24730 Op voorraad
M14 x 1;5
21.0 mm
Naturel
LDPE
13.1 mm
Metrisch
2
€ 0,1363 - € 0,1363 2500 Op voorraad
M14 x 1;5
21.5 mm
Naturel
LDPE
13.4 mm
Metrisch
1
€ 0,1326 - € 0,1326 26455 Op voorraad
M12 x 1;5
19.5 mm
Naturel
LDPE
11.2 mm
Metrisch
1
€ 0,1762 - € 0,1762 5900 Op voorraad
M16 x 1;5
24.0 mm
Naturel
LDPE
15.1 mm
Metrisch
2
€ 0,1586 - € 0,1586 Vraag de levertijd aan hier
M12 x 1;5
19.0 mm
Naturel
LDPE
11.1 mm
Metrisch
2
Plug met zijwaartse treklip (HD) 29.5 mm (OD) 21.7 mm LDPE Naturel Tonvormig

10258293

Prijsbereik
€ 0,1542 - € 0,1542

Voorraadniveaus
113509 Op voorraad
Kenmerken
  • HD
    29.5 mm
  • OD
    21.7 mm
  • Draadmaat
    M22 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Type
    1
Plug met zijwaartse treklip (HD) 16.5 mm (OD) 9.5 mm LDPE Naturel Tonvormig

10258217

Prijsbereik
€ 0,1183 - € 0,1183

Voorraadniveaus
9700 Op voorraad
Kenmerken
  • HD
    16.5 mm
  • OD
    9.5 mm
  • Draadmaat
    M10 x 1;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Type
    1
Plug met zijwaartse treklip (HD) 16.0 mm (OD) 9.5 mm LDPE Naturel Geribbeld

10258224

Prijsbereik
€ 0,144 - € 0,144

Voorraadniveaus
76439 Op voorraad
Kenmerken
  • HD
    16.0 mm
  • OD
    9.5 mm
  • Draadmaat
    M10 x 1.0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Type
    2
Plug met zijwaartse treklip (HD) 29.0 mm (OD) 21.5 mm LDPE Naturel Geribbeld

10258309

Prijsbereik
€ 0,1901 - € 0,1901

Voorraadniveaus
6399 Op voorraad
Kenmerken
  • HD
    29.0 mm
  • OD
    21.5 mm
  • Draadmaat
    M22 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Type
    2
Plug met zijwaartse treklip (HD) 23.5 mm (OD) 15.2 mm LDPE Naturel Tonvormig

10258279

Prijsbereik
€ 0,14 - € 0,14

Voorraadniveaus
22968 Op voorraad
Kenmerken
  • HD
    23.5 mm
  • OD
    15.2 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Type
    1
Plug met zijwaartse treklip (HD) 21.0 mm (OD) 13.1 mm LDPE Naturel Geribbeld

10258262

Prijsbereik
€ 0,1724 - € 0,1724

Voorraadniveaus
24730 Op voorraad
Kenmerken
  • HD
    21.0 mm
  • OD
    13.1 mm
  • Draadmaat
    M14 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Type
    2
Plug met zijwaartse treklip (HD) 21.5 mm (OD) 13.4 mm LDPE Naturel Tonvormig

10258255

Prijsbereik
€ 0,1363 - € 0,1363

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • HD
    21.5 mm
  • OD
    13.4 mm
  • Draadmaat
    M14 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Type
    1
Plug met zijwaartse treklip (HD) 19.5 mm (OD) 11.2 mm LDPE Naturel Tonvormig

10258231

Prijsbereik
€ 0,1326 - € 0,1326

Voorraadniveaus
26455 Op voorraad
Kenmerken
  • HD
    19.5 mm
  • OD
    11.2 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Type
    1
Plug met zijwaartse treklip (HD) 24.0 mm (OD) 15.1 mm LDPE Naturel Geribbeld

10258286

Prijsbereik
€ 0,1762 - € 0,1762

Voorraadniveaus
5900 Op voorraad
Kenmerken
  • HD
    24.0 mm
  • OD
    15.1 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Type
    2
Plug met zijwaartse treklip (HD) 19.0 mm (OD) 11.1 mm LDPE Naturel Geribbeld

10258248

Prijsbereik
€ 0,1586 - € 0,1586

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • HD
    19.0 mm
  • OD
    11.1 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Type
    2