Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Niet herbruikbaar Detecteerbaar metaal Kabelbinders

 (2 productgroepen)


Kabelbinders - Detecteerbaar metaal

Voor gebruik in de voedings- en farmaceutische industrie - verspreiding van metalen onderdelen in de volledige kabelbinder. Zichtbaar met röntgen. De blauwe kleur zorgt voor een gemakkelijke detectie. ‌Voldoen aan de Europese richtlijn voor HACCP. Halogeenvrij. ‌Ontvlambaarheid: UL94 HB ‌Gebruikstemperatuur: -40C tot +85C (continu) Detecteerbaar door metaaldetectors die op een gevoeligheid van een straal van minimaal 1.5 mm zijn afgesteld.

Serie: SR1747

Kabelbinders - Elematic 2-lock

Elematic 2-Lock™ kabelbinders zijn professionele kabelbinders van polyamide 6.6 (PA), met een dubbel vergrendelingssysteem van roestvrij staal. Een zeer doeltreffend en betrouwbaar bevestigingsmiddel voor vele verschillende toepassingen en industrieën.

De dubbele stalen vertanding is gemaakt van AISI 316 roestvrij staal, die tijdens het fabricageproces direct in de kop van de kabelbinder is geplaatst. De innovatieve dubbele stalen vertanding zorgt voor vergrendeling aan weerskanten van de kabelbinder, voor uitstekende bundelings- en bevestigingsprestaties.

Het gladde profiel zonder ribbels zorgt voor meerdere verstelmogelijkheden langs de lengte van de kabelbinder en een consistente en juiste spanning voor een breed scala aan bundeldiameters. Deze kabelbinders kunnen worden geïnstalleerd bij een temperatuur tussen -40 C en 60 C en worden gebruikt bij een temperatuur tussen -40 C en 85 C.

U hebt keuze uit twee verschillende kleuren. De zwarte optie is gemaakt van UV-bestendig PA, ideaal voor buitentoepassingen in extreme omstandigheden.

  • Vlambestendigheid: UL94 V2.
  • ‌Halogeenvrij
  • Kleuren: naturel en zwart.