Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Permanent Op acrylbasis

 (6 productgroepen)


Doorzichtige sluitzegel

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Kleur: Transparant Serie:

High bond tape op rol

Duraco High Bond® Tapes zijn hoogwaardige tapes met een acryl foam kern die geschikt zijn voor een verscheidenheid aan toepassingen. High Bond-tapes zijn bestand tegen sabotage, ideaal voor het hechten van ongelijke metalen en uitstekend bestand tegen temperatuurcycli. Verkrijgbaar in 4 kleuren: helder, wit, grijs en zwart. Het heldere materiaal is ideaal voor toepassingen met helder acryl en glas. Specificaties: Kleeflaag: permanente kleeflaag met acrylfoam kern. Temperatuurbereik service: -20F tot 300F applicaties. Toepassing: vervang mechanische bevestigingen in huishoudelijke en commerciële apparatuur Ontwerp: naadloze bevestiging van decoratieve panelen. Elektronica: lcd-displays, draagbare elektronische installaties, data-behuizingen. Promotie van evenementen: naadloze montage van banners en installatie van bewegwijzering. HVAC: vervang mechanische bevestigingen en lassen in verwarmings- en airco-installaties

Dubbelzijdige tape met hoge kleefkracht

Metaaltape

Duraco staaltape voor magneten bestaat uit niet-gemagnetiseerde staalplaat ontworpen om magneten aan te trekken. Breng de kleeflaag aan op het gewenste oppervlak en hecht er simpelweg magneten aan.

Permanente dubbelzijdige rollen foamtape - Dubl Kote Acryl

Dubl Kote Acrylic is een veelzijdige dubbelzijdige schuimtape die aan beide zijden is gecoat met acrylkleefstof. Het is ideaal voor handmatige of geautomatiseerde toepassing. Flexibel voor het opvullen van holle ruimten en vervormbaar om onregelmatige oppervlakken te verbinden. Acryllijmen zijn UV-stabiel en bieden een goede weerstand tegen kunstofweekmakers. Specificaties: Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Service-temperatuur: -20F tot 175F Toepassingen. Bewegwijzering voor binnen en buiten, einddoppen, kopteksten, luchtverfrissers, beschermranden, lichtgewicht spiegelbevestiging.

Zelfklevend magnetische tape - Op rol

Magnetische tapes zijn een flexibel magnetisch materiaal die aan één kant zijn voorzien van een permanente kleeflaag. Onze zelfklevende magnetische tape kan zijn hechtende kwaliteiten zelfs na een lange gebruiksduur behouden. Magnetische taperollen zijn verkrijgbaar met kleefmiddelen voor interne en externe toepassingen: Interne kleefmiddelen zijn op rubberbasis en hebben een stevige initiële hechting. Externe kleefmiddelen zijn op acrylbasis en geschikt voor flexibele plastics of blootstelling aan zonlicht in de buitenlucht.