Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

RVS Kabeltrekontlasting Sluitringen

 (4 productgroepen)


Sluitringen - Metaal

Metalen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.

Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.

  • Materiaal: staal, RVS, RVS 303
  • Kleur: naturel, zilver

Getande sluitringen - Extern

Externe tandveerringen zijn bedoeld om schroeven, bouten en moeren vast te zetten en bieden ideale preventie tegen het losraken van afstandhouders voor printplaten als gevolg van trillingen. De tandveerring, ook wel elektrische contactring genoemd, heeft tandvormige inkepingen op de buitendiameter waardoor de tandring door wrijving voorkomt dat boutverbindingen losraken.

Onze RVS tandringen bieden goede weerstand tegen corrosie en slijtage. De tandring met verzinkte externe tanden is ideaal voor toepassingen waarbij een hoge mechanische sterkte vereist is. Door de lagere materiaalkosten een goed alternatief voor messing, als geleidbaarheid niet cruciaal is.

Materiaal: RVS, RVS 304, staal Kleur: naturel, wit DIN 85

Kabelwartels - Recht/messing

Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Contramoeren en afdichtring apart verkrijgbaar.

Serie: SR1717

Kabelwartels - Recht/nylon

Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Locknut and sealing washer available seperately.

Serie: SR1704