Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

SAE Polypropyleen Drukbevestiging Afdichtring Volledige flensbeschermers

 (1 productgroep)


Volledige flensbeschermers met beslag

De verhoogde flensbeschermer biedt volledige dekking van het volledig oppervlak en bescherming voor het boorgat voor toepassingen met hoge druk. De uitsteeksels worden stevig in de boutgaten van de flens gestoken voor een stevige pasvorm.

Gemaakt van een kosteneffectief materiaal met goede chemische bestendigheid. Het assortiment biedt opties die bescherming bieden voor SAE Code 61 (3000 tot 5000 PSI) en SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Biedt volledige dekking en bescherming voor toepassingen met hoge druk.
  • De uitsteeksels worden stevig in de boutgaten van de flens gestoken voor een stevige pasvorm.
  • Gemaakt van een kosteneffectief materiaal met goede chemische bestendigheid.
Materiaal: LLDPE, PE, LDPE, PP Kleur: Rood, Blauw, Geel Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000