Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Op acrylbasis High bond tape Zelfklevende schijfjes

 (2 productgroepen)


Doorzichtige sluitzegel

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Kleur: Transparant Serie:

High bond tape op rol

Duraco High Bond® Tapes zijn hoogwaardige tapes met een acryl foam kern die geschikt zijn voor een verscheidenheid aan toepassingen. High Bond-tapes zijn bestand tegen sabotage, ideaal voor het hechten van ongelijke metalen en uitstekend bestand tegen temperatuurcycli. Verkrijgbaar in 4 kleuren: helder, wit, grijs en zwart. Het heldere materiaal is ideaal voor toepassingen met helder acryl en glas. Specificaties: Kleeflaag: permanente kleeflaag met acrylfoam kern. Temperatuurbereik service: -20F tot 300F applicaties. Toepassing: vervang mechanische bevestigingen in huishoudelijke en commerciële apparatuur Ontwerp: naadloze bevestiging van decoratieve panelen. Elektronica: lcd-displays, draagbare elektronische installaties, data-behuizingen. Promotie van evenementen: naadloze montage van banners en installatie van bewegwijzering. HVAC: vervang mechanische bevestigingen en lassen in verwarmings- en airco-installaties