Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(8 productgroepen)
Dubbelzijdige zuigkappen met een vlak, cirkelvormig ontwerp en een zuignap aan elke kant die twee parallelle oppervlakken stevig bevestigt, gescheiden houdt en afschermt.
Met dit ontwerp kunnen schone, vlakke oppervlakken tegen elkaar worden aangesloten zonder dat hiervoor bevestigingsgaten of andere bevestigingen nodig zijn.
Ideaal voor het bevestigen van zelfhangende displays die een dubbele zuignap bevatten. Kan ook worden gebruikt als stabilisator voor glazen tafelbladen.
Zuignappen met gleuf zijn ideaal om touw, draad of koord op te hangen voor drukwerk of hangende displays. Deze zuignappen hechten zonder verdere bevestiging aan schone vlakke oppervlakken.
Enkelzijdige zuignappen met lip hebben een stevige richel waar touw, draad of koord aan bevestigd kan worden voor hangende displays. Deze zuignappen hechten zonder verdere bevestiging aan schone vlakke oppervlakken.
Enkelzijdige zuignappen met drukbevestiging vormen een flexibele klembevestiging op een display. Deze zuignappen hechten zonder verdere bevestiging aan schone vlakke oppervlakken.
Enkelzijdige zuignappen met gat zijn ideaal om touw, draad of koord door te rijgen voor displaymateriaal. Deze zuignappen hechten zonder verdere bevestiging aan schone vlakke oppervlakken.
Enkelzijdige zuignappen met punaise maken slechts een zeer klein bevestigingsgaatje in de poster om deze aan de zuignap te bevestigen. Deze zuignappen worden snel en veilig aan schone vlakke oppervlakken bevestigd.
Enkelzijdige zuignappen met haak hebben een metalen of kunststof haak om displaymateriaal aan op te hangen. Deze zuignappen hechten zonder verdere bevestiging aan schone vlakke oppervlakken.
These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan