Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Plastik Montaż wciskany Zaślepki do blachy

 (7 Produkty)


Kołpakowe zaślepki otworów

Te kołpakowe zaślepki otworów służą do uszczelniania otworów w panelach blaszanych. Zaprojektowano je z myślą o zamykaniu otworów w urządzeniach i maszynach, w branży blacharskiej oraz o zabezpieczeniu ostrych krawędzi otworów. Pełnią również rolę bezpiecznej bariery zapobiegającej wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.

Kopułkowy kształt zapewnia estetyczne i ładne wykończenie, a także pomaga amortyzować uderzenia, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo uszkodzenia samej zaślepki jak i urządzenia, w którym jest zainstalowana. Są odporne na korozję i są izolatorem elektrycznym.

Charakteryzują się łatwością instalacji. Są tak wykonane, by ciasno wchodziły w zabezpieczany otwór, gwarantując dobre uszczelnienie i pewne mocowanie. Ich oferta jest bardzo szeroka, co pozwala dobrać odpowiednie artykuły do określonych średnic otworów i grubości paneli. Mogą być używane w wielu branżach, w tym w branży wytwórczej, w budownictwie i elektronice.

  • Gwarantują odporność na korozję i są izolatorem elektrycznym.
  • Działają jak bariera zapobiegająca wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.
  • Gwarantują dobre uszczelnienie dzięki ciasnemu dopasowaniu do otworu.
Materiał: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Kopoliester Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny, Przezroczysty Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Okrągłe zaślepki profili

Okrągłe zaślepki profili zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Dostępny jest wybór różnych typów i stylów:

  • Lekkie zaślepki profili są łatwe w montażu i zapewniają wysokiej jakości wykończenie. Artykuły w rozmiarach calowych są wyposażone w gładki trzon, natomiast artykuły w rozmiarach metrycznych mają trzon żebrowany.
  • Zaślepki profili z polietylenu o niskiej gęstości są radełkowane w celu zapewnienia dokładnego dopasowania i ochrony przed ostrymi krawędziami rur.
  • Standardowe zaślepki okrągłe są rowkowane, co ułatwia instalację, bezpieczne dopasowanie i ukrycie ostrych krawędzi.
  • Kopułkowe wkładki okrągłe stanowią schludne wykończenie wysokiej jakości profili.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Zaleca się wybranie opcji kolorowej, w celu poprawy wyglądu produktu. Komponent będzie lepiej nawiązywał do koloru produktu i zapewni przyjemne wykończenie wizualne.
  • Zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków.
  • Wkładki wciskane o konstrukcji żebrowanej zapewniają maksymalne trzymanie, natomiast te z trzonem gładkim — płynną instalację.
  • Są używane w różnych zastosowaniach, np. w meblach, urządzeniach przemysłowych i budownictwie.
Materiał: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Brązowy, Niebieski, Zielony, Średni szary Grupa SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Zaślepki do blachy

Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowe (PA 66) zaślepki zabezpieczają osobę przenoszącą blaszane elementy przed zranieniem o krawędzie wyciętych otworów. Mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie.

Są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych, co przydaje się w sytuacjach wymagających oznaczania kolorami lub dopasowania do barwy gotowego produktu.

Zaślepki do blachy łatwo wciska się w otwory bez konieczności mocowania. Łatwo jest je też zdemontować.

  • Służą do zaślepiania otworów na czas transportu.
  • Łatwy montaż na wcisk bez konieczności mocowania.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
Materiał: Nylon 6/6, PA66, PA Kolor: Naturalny, Czarny, Szary, Biały, Beżowy Standard palności materiału: , UL94 V-2Grupa SR: SR2041

Zaślepki otworów

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

  • Zabezpieczają przed kurzem, brudem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
  • Do różnych zastosowań, w tym w branży motoryzacyjnej, urządzeniach przemysłowych i maszynach.
  • Wytrzymują temperaturę od -40 C do 135 C.
Materiał: TPR, TPE, Silikon Kolor: Czarny Standard palności materiału: , UL94 HB, UL94 V-0Grupa SR: SR1851, SRBP, SRLTP

Zaślepki otworów wciskane

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Chronią przed wnikaniem wilgoci i pyłem, są odporne na działanie kwasów i tłumią drgania.Do zastosowań elektronicznych i motoryzacyjnych.Do zabezpieczania ostrych krawędzi blachy. Idealnie nadają się do zaślepiania otworów w płytach. Materiał: PVC, Nylon, TPE, EBA Kolor: Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2Grupa SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Zaślepki wentylacyjne

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Niezawodne rozwiązanie do uszczelniania otworów i regulacji przepływu powietrza.Wyposażone w zintegrowane funkcje odpowietrzające, które umożliwiają kontrolowaną wentylację przy jednoczesnym zachowaniu niezawodnego uszczelnienia. Materiał: Stal nierdzewna, PA Kolor: Naturalny, Biały, Czarny, Szary, Mosiądz Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Zaślepki zatrzaskowe

Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.

Dają możliwość bezpiecznego i niezawodnego uszczelnienia bez stosowania dodatkowych elementów złącznych i klejów.Mają dużą wytrzymałość na uderzenia i zapobiegają wnikaniu pyłu, wilgoci i innych zanieczyszczeń do otworu.Łatwe w montażu, wystarczy wcisnąć lub zatrzasnąć bez użycia narzędzi. Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Naturalny Grupa SR: SR1760