Meniu Caută

Capace de protecție pentru arbore motor

În stoc

Capacele de protecție a arborelui de transmisie protejează capetele arborilor de transmisie expuși de ulei și substanțe chimice, în timpul transportului și depozitării. Acestea sunt rezistente la rupere și despicare.Capacele de protecție pentru arbore motor sunt utilizate pentru protejarea și mascarea arborilor motori și a rulmenților asociați, împotriva uleiurilor și a unei game de substanțe chimice.Conformă cu DIN 748, IEC 600-72 și ISO R775. Material: LDPE, PVC Culoare: Galben Cod Serie: SR1079

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
40 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d H Material complet Tip Cumpără
12,8011 RON - 12,8011 RON 700 În stoc
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
3,4911 RON - 3,4911 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
2,5465 RON - 2,5465 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
28.0 mm
80.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
1,0445 RON - 2,723 RON 300 În stoc
14.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
1,0295 RON - 2,6812 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
13,7731 RON - 13,7731 RON 45 În stoc
60.0 mm
60.0 mm
140.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
3,1626 RON - 3,1626 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
38.0 mm
100.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
6,3388 RON - 19,2714 RON Solicitați termenul de livrare aici
104.0 mm
65.0 mm
165.0 mm
Polietilenă de densitate mică
1
9,5973 RON - 9,5973 RON 50 În stoc
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
10,6789 RON - 10,6789 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
1,6429 RON - 1,6429 RON 1425 În stoc
22.0 mm
22.0 mm
70.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
1,5608 RON - 1,5608 RON 120 În stoc
16.0 mm
16.0 mm
60.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
1,862 RON - 1,862 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
0,7625 RON - 1,9829 RON 1055 În stoc
10.0 mm
10.0 mm
50.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
1,6429 RON - 1,6429 RON 3750 În stoc
24.0 mm
24.0 mm
70.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
7,2561 RON - 7,2561 RON 22 În stoc
42.0 mm
42.0 mm
130.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
1,506 RON - 1,506 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
1,4101 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
2,2864 RON - 2,2864 RON 90 În stoc
30.0 mm
30.0 mm
80.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
3,2721 RON - 3,2721 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
32.0 mm
100.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
  • din 2
Capace de protecție pentru arbore motor 65.0 mm 65.0 mm Galben PVC

10026854

Interval de preț
12,8011 RON - 12,8011 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 14.0 mm 14.0 mm Galben PVC

10026687

Interval de preț
2,723 RON - 1,0445 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 60.0 mm 60.0 mm Galben PVC

10026847

Interval de preț
13,7731 RON - 13,7731 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • H
    140.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 45.0 mm 45.0 mm Galben PVC

10026816

Interval de preț
9,5973 RON - 9,5973 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 22.0 mm 22.0 mm Galben PVC

10026724

Interval de preț
1,6429 RON - 1,6429 RON

Niveluri de stoc
1425 În stoc
Caracteristici
  • H
    70.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 16.0 mm 16.0 mm Galben PVC

10026694

Interval de preț
1,5608 RON - 1,5608 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 10.0 mm 10.0 mm Galben PVC

10026663

Interval de preț
1,9829 RON - 0,7625 RON

Niveluri de stoc
1055 În stoc
Caracteristici
  • H
    50.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 24.0 mm 24.0 mm Galben PVC

10026731

Interval de preț
1,6429 RON - 1,6429 RON

Niveluri de stoc
3750 În stoc
Caracteristici
  • H
    70.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 42.0 mm 42.0 mm Galben PVC

10026809

Interval de preț
7,2561 RON - 7,2561 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    42.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 30.0 mm 30.0 mm Galben PVC

10026762

Interval de preț
2,2864 RON - 2,2864 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • H
    80.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă