Meniu Caută

Capace de protecție pentru arbore motor

În stoc

Capacele de protecție a arborelui de transmisie protejează capetele arborilor de transmisie expuși de ulei și substanțe chimice, în timpul transportului și depozitării. Acestea sunt rezistente la rupere și despicare.Capacele de protecție pentru arbore motor sunt utilizate pentru protejarea și mascarea arborilor motori și a rulmenților asociați, împotriva uleiurilor și a unei game de substanțe chimice.Conformă cu DIN 748, IEC 600-72 și ISO R775. Material: LDPE, PVC Culoare: Galben Cod Serie: SR1079

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
40 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d H Material complet Tip Cumpără
10,6789 RON - 10,6789 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
1,4101 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
1,0445 RON - 2,723 RON 300 În stoc
14.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
0,8792 RON - 1,1722 RON 209 În stoc
35.3 mm
22.0 mm
59.0 mm
Polietilenă de densitate mică
1
1,3097 RON - 1,7376 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0 mm
30.0 mm
94.2 mm
Polietilenă de densitate mică
1
1,2972 RON - 1,4413 RON 115 În stoc
65.5 mm
42.0 mm
129.5 mm
Polietilenă de densitate mică
1
2,2571 RON - 2,2571 RON Solicitați termenul de livrare aici
96.0 mm
60.0 mm
165.0 mm
Polietilenă de densitate mică
1
0,6237 RON - 0,8325 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.7 mm
16.0 mm
49.8 mm
Polietilenă de densitate mică
1
2,1527 RON - 2,8789 RON 690 În stoc
61.0 mm
38.0 mm
92.5 mm
Polietilenă de densitate mică
1
2,8518 RON - 5,9887 RON Solicitați termenul de livrare aici
111.0 mm
75.0 mm
163.2 mm
Polietilenă de densitate mică
1
0,6237 RON - 0,8325 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.8 mm
15.0 mm
34.5 mm
Polietilenă de densitate mică
1
1,7636 RON - 2,3472 RON 100 În stoc
51.0 mm
32.0 mm
94.5 mm
Polietilenă de densitate mică
1
0,568 RON - 0,756 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.8 mm
11.0 mm
28.4 mm
Polietilenă de densitate mică
1
2,0489 RON - 2,7233 RON 470 În stoc
55.5 mm
35.0 mm
94.8 mm
Polietilenă de densitate mică
1
1,1061 RON - 1,4783 RON 15 În stoc
45.0 mm
28.0 mm
70.0 mm
Polietilenă de densitate mică
1
0,9078 RON - 1,2099 RON 140 În stoc
38.0 mm
24.0 mm
60.0 mm
Polietilenă de densitate mică
1
0,7948 RON - 2,2618 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.2 mm
19.0 mm
48.5 mm
Polietilenă de densitate mică
1
0,5952 RON - 0,7948 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.8 mm
14.0 mm
34.3 mm
Polietilenă de densitate mică
1
0,5394 RON - 1,5343 RON 990 În stoc
16.0 mm
9.0 mm
25.0 mm
Polietilenă de densitate mică
1
0,8506 RON - 1,1347 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.5 mm
20.0 mm
59.8 mm
Polietilenă de densitate mică
1
  • din 2
Capace de protecție pentru arbore motor 14.0 mm 14.0 mm Galben PVC

10026687

Interval de preț
2,723 RON - 1,0445 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 22.0 mm 35.3 mm Galben LDPE

10538111

Interval de preț
1,1722 RON - 0,8792 RON

Niveluri de stoc
209 În stoc
Caracteristici
  • H
    59.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    35.3 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de protecție pentru arbore motor 42.0 mm 65.5 mm Galben LDPE

10580417

Interval de preț
1,4413 RON - 1,2972 RON

Niveluri de stoc
115 În stoc
Caracteristici
  • H
    129.5 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    65.5 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de protecție pentru arbore motor 38.0 mm 61.0 mm Galben LDPE

10538173

Interval de preț
2,8789 RON - 2,1527 RON

Niveluri de stoc
690 În stoc
Caracteristici
  • H
    92.5 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    61.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de protecție pentru arbore motor 32.0 mm 51.0 mm Galben LDPE

10538159

Interval de preț
2,3472 RON - 1,7636 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • H
    94.5 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de protecție pentru arbore motor 35.0 mm 55.5 mm Galben LDPE

10538166

Interval de preț
2,7233 RON - 2,0489 RON

Niveluri de stoc
470 În stoc
Caracteristici
  • H
    94.8 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    55.5 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de protecție pentru arbore motor 28.0 mm 45.0 mm Galben LDPE

10538135

Interval de preț
1,4783 RON - 1,1061 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • H
    70.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de protecție pentru arbore motor 24.0 mm 38.0 mm Galben LDPE

10538128

Interval de preț
1,2099 RON - 0,9078 RON

Niveluri de stoc
140 În stoc
Caracteristici
  • H
    60.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de protecție pentru arbore motor 9.0 mm (DIA) Galben

10538043

Interval de preț
1,5343 RON - 0,5394 RON

Niveluri de stoc
990 În stoc
Caracteristici
  • H
    25.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică